
Listwa mostkująca 4 POL. BAS-ADAPTER
Numer produktu Z7.256.0427.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z7.256.0427.0 |
---|---|
Opis artykułu | Listwa mostkująca 4 POL. BAS-ADAPTER |
EAN | 4015573153851 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 1,784 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |