Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.612.2100.0 |
---|---|
description de l'article | barrières immatérielles SLC4-B30-1200 |
EAN | 4049088680144 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | HU |
numéro de tarif douanier | 85365019 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 3000 mm |
---|---|
largeur emballée | 75 mm |
hauteur emballée | 176 mm |
poids brut emballé | 8600 g |
poids net pièce unique | 5880 g |
volume emballé | 39600 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |