Lichtvorhang SLC4-B30-1050
Numer produktu R1.612.1050.0
Sicherheitslichtvorhang Base, Sender + Empfänger, Typ 4, PL e, Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe 1050 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlusstecker M12, Sender 5-polig, Empfänger 5-polig, Befestigungswinkel L-Form im Lieferumfang enthalten
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.612.1050.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtvorhang SLC4-B30-1050 |
EAN | 4049088680076 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1684 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 176 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4700 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2940 g |
Volumen verpackt | 21753,6 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |