Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.410.1781.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Markierungshülsen für Kabel WMS SIT0004X070 |
EAN | 4049088379703 |
Bestelleinheit | 96 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 195 mm |
Bruttogewicht verpackt | 354,048 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,115 g |
Volumen verpackt | 1842,75 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 96 St |