Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.410.0481.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Markierungshülsen für Leitungen, aufschiebbar WMS 204/15 |
EAN | 4049088379581 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 195 mm |
Bruttogewicht verpackt | 367 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,622 g |
Volumen verpackt | 1842,75 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 500 St |