Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.642.3353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 BSP / 3 OB |
EAN | 4049088535840 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 273 mm |
---|---|
Breite verpackt | 216 mm |
Höhe verpackt | 159 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1143 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,84 g |
Volumen verpackt | 9375,912 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |