Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 25.623.3753.0 |
---|---|
文章描述 | PCB 连接器 8813 B / 7 VR F OB |
EAN | 4015573560628 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 124 mm |
---|---|
包装宽度 | 87 mm |
高度包装 | 59 mm |
包装毛重 | 381,15 g |
单件净重 | 6,863 g |
容积包装 | 636 ccm |
包装 | |
50 一片 |