Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 B / 6 VL F OB GN
Numer produktu 25.625.3653.7
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 6-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,81 mm,Verpackungsart: Karton, Farbe: grün
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.625.3653.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 B / 6 VL F OB GN |
EAN | 4015573581548 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,348 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |