
connecteur PCB 8513 BSP / 16 OB
Numer produktu 27.632.4653.0
pas encore disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 27.632.4653.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur PCB 8513 BSP / 16 OB |
EAN | 4049088683909 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | CN |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 273 mm |
---|---|
largeur emballée | 216 mm |
hauteur emballée | 159 mm |
poids brut emballé | 3210 g |
poids net pièce unique | 13,85 g |
volume emballé | 9375,912 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 200 pièce(s) |