Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.631.3353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 BS / 3 F2 OB |
EAN | 4049644018466 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 257,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,08 g |
Volumen verpackt | 1008 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |