Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 B / 2 OB GN
Numer produktu 25.640.3253.7
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grün
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.640.3253.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 B / 2 OB GN |
EAN | 4015573972483 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,244 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |