Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.880.4053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 BFK / 10 TOP OB |
EAN | 4015573621480 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 177 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 79 mm |
Bruttogewicht verpackt | 891 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16,4 g |
Volumen verpackt | 1818 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |