Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 B / 11 VL OB
Numer produktu 25.386.3153.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 11-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 7,62 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.386.3153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 B / 11 VL OB |
EAN | 4015573559257 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |