Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.360.3753.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8313 B / 7 OB |
EAN | 4015573195813 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 153 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 82 mm |
Wysokość opakowania | 83 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 740 g |
Waga netto pojedynczej części | 13,9 g |
Objętość opakowania | 1041 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |