Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 27.662.3953.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8213 BSP / 9 OB |
EAN | 4049088684081 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | CN |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 273 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 216 mm |
Wysokość opakowania | 159 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3440 g |
Waga netto pojedynczej części | 15,02 g |
Objętość opakowania | 9375,912 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 200 sztuk |