Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BL / 9 W
Numer produktu 25.343.0953.0
Leiterplatten-Buchsenleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 9-polig, beschriftete Version, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Auf Anfrage lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.343.0953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BL / 9 W |
EAN | 4015573324756 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 143 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 401,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,344 g |
Volumen verpackt | 644 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |