Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.843.4453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BFK/14 TOP K F2 OB |
EAN | 4049088297144 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 173 mm |
---|---|
Breite verpackt | 158 mm |
Höhe verpackt | 71 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1125 g |
Nettogewicht Einzelteil | 19,95 g |
Volumen verpackt | 1941 ccm |