Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.841.3353.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8213 BFK / 3 TOP F OB |
EAN | 4015573615151 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 135 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 80 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 600 g |
Waga netto pojedynczej części | 4,84 g |
Objętość opakowania | 1382 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |