PCB 连接器 8213 B / 8 VR F OB
Numer produktu 25.344.3853.0
PCB 母头连接器,针距:5.08mm,带螺钉法兰,引线方向与连接方向成90°并朝向编码方向,螺钉连接,8 极,颜色:灰,无标记,系列号:8213 B / 8 VR F OB
还没有!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 25.344.3853.0 |
---|---|
文章描述 | PCB 连接器 8213 B / 8 VR F OB |
EAN | 4015573701083 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 146 mm |
---|---|
包装宽度 | 129 mm |
高度包装 | 69 mm |
包装毛重 | 912 g |
单件净重 | 17,22 g |
容积包装 | 1300 ccm |