
Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 5 F OB GN
Numer produktu 25.323.3553.7
Leiterplatten-Buchsenleiste, Raster 5,08mm, Leiterabgang in Steckrichtung, Schraubanschluss, 5-polig, mit Schraubflansch, Farbe gr ün, ohne Beschriftung, Typ: 8213 B/5 F OB GN
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.323.3553.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 5 F OB GN |
EAN | 4015573416833 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,06 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |