Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 23 VR SW
Numer produktu 25.345.2353.1
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 23-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.345.2353.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 23 VR SW |
EAN | 4015573191068 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 46,966 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |