PCB 连接器 8213 B / 12 OR
Numer produktu 25.340.1253.9
没有了!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 25.340.1253.9 |
---|---|
文章描述 | PCB 连接器 8213 B / 12 OR |
EAN | 4015573683266 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 21,28 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |