
Presa PCB 8113 BSP / 14 OB
Numer produktu 27.652.4453.0
Non ancora disponibile!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 27.652.4453.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8113 BSP / 14 OB |
EAN | 4049088684043 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CN |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 273 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 216 mm |
Altezza imballata | 159 mm |
Peso lordo imballato | 2750 g |
Peso netto parte singola | 23,13 g |
Volume confezionato | 9375,912 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |