Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.920.3953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 9 TOP K OB |
EAN | 4015573842847 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 134 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 707 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,9 g |
Volumen verpackt | 1711 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |