Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.920.0853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 8 TOP K |
EAN | 4015573794573 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 264 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 631,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,47 g |
Volumen verpackt | 1452 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |