Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 25.920.0353.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8113 BFK / 3 TOP K |
EAN | 4015573794474 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 153 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 82 mm |
Altezza imballata | 83 mm |
Peso lordo imballato | 470 g |
Peso netto parte singola | 4,3 g |
Volume confezionato | 1041 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |