Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.920.3353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 3 TOP K OB |
EAN | 4015573794337 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 153 mm |
---|---|
Breite verpackt | 82 mm |
Höhe verpackt | 83 mm |
Bruttogewicht verpackt | 495 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,3 g |
Volumen verpackt | 1041 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |