Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 10 TOP K F
Numer produktu 25.821.1053.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 10-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.821.1053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 10 TOP K F |
EAN | 4015573614543 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 134 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 804,65 g |
Nettogewicht Einzelteil | 14,853 g |
Volumen verpackt | 1711 ccm |