
Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 5 TOP LED OB
Numer produktu 25.230.3553.0
Leiterplatten-Buchsenleiste, 5-polig, ohne Beschriftung, Schraubanschluss, Leiterabgang in Steckrichtung, mit 24 V LED, Farbe grau, Raster 5 mm, Typ: 8113 B/ 5 TOP LED OB
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.230.3553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 5 TOP LED OB |
EAN | 4015573180420 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |