
Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 15 VR OB OR
Numer produktu 25.325.4553.9
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.325.4553.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 15 VR OB OR |
EAN | 4015573918351 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 30,45 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |