
Leiterplatten-Buchsenleiste 7013 BSP / 16 OB
Numer produktu 27.622.4653.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Push-In Anschluss, 16-polig, Rastermaß:2,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.622.4653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 7013 BSP / 16 OB |
EAN | 4049088683671 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 273 mm |
---|---|
Breite verpackt | 216 mm |
Höhe verpackt | 159 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4220 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,44 g |
Volumen verpackt | 9375,912 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 400 St |