Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 25.005.0653.0 |
---|---|
文章描述 | PCB边缘连接器 DSTLF85 / 6 OB |
EAN | 4015573522213 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 104 mm |
---|---|
包装宽度 | 68 mm |
高度包装 | 68 mm |
包装毛重 | 325 g |
单件净重 | 5,83 g |
容积包装 | 481 ccm |
包装 | |
50 一片 |