Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.005.0453.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur bord de carte PCB DSTLF85 / 4 OB |
EAN | 4015573380523 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 104 mm |
---|---|
largeur emballée | 68 mm |
hauteur emballée | 68 mm |
poids brut emballé | 218,3 g |
poids net pièce unique | 3,86 g |
volume emballé | 481 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |