Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.003.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Direktsteckklemme DST85 / 6 OB |
EAN | 4015573352902 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 68 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 310,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,73 g |
Volumen verpackt | 481 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |