Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 83.040.1281.0 |
---|---|
description de l'article | commutateur IP WIENET UMS 8-C |
EAN | 4049088600982 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | CN |
numéro de tarif douanier | 85176200 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 345 mm |
---|---|
largeur emballée | 330 mm |
hauteur emballée | 435 mm |
poids brut emballé | 750 g |
poids net pièce unique | 460 g |
volume emballé | 49524,75 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
Eldas Number
967031059