Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.040.0130.1 |
---|---|
Opis artykułu | IP switch WIENET UMS 5G-L |
EAN | 4049088601125 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | TW |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 23 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 94 mm |
Wysokość opakowania | 72 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 180 g |
Waga netto pojedynczej części | 110 g |
Objętość opakowania | 155,664 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |
Eldas Number
967029059