
HMI Panel HMI-MYLOGO-3COLOR
Numer produktu ZW.000.0183.0
"Kundenspezfische Frontdesign für HMI-ECO, 3 Farben inklusiv Hintergrund und Logo, Der Betrag ist einmalig für initiale Kosten, Frontdesign nach Vorgaben von Kunden, Muster, Lieferzeit und Verfügbarkeit nach Anfrage, Kundenspezifische Artikelnummer notwendig Siehe MYHMI-ECO-XXX als Template"
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | ZW.000.0183.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | HMI Panel HMI-MYLOGO-3COLOR |
EAN | 4049088482625 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 0 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |