
graveur 1,0 mm
Numer produktu 95.502.0711.0
plus disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 95.502.0711.0 |
---|---|
description de l'article | graveur 1,0 mm |
EAN | 4015573870727 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 82077090 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 13,32 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |