
Konfektionierte Leitung ST18/3B K1SW 1,5 80 SW
Numer produktu 94.732.8007.1
Konfektionierte Steckverbinder in Schalenbauweise, 3-polig, Buchse auf der einen Seite / Winkelstecker auf der anderen, Leitungsquerschnitt: 1,5 qmm, Farbe: schwarz, Type: ST 18/3B K1SW 1,5 80 SW, Gesamtlänge: 8 m
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 94.732.8007.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung ST18/3B K1SW 1,5 80 SW |
EAN | 4015573259072 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 885,5 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |