
Konfektionierte Leitung ST18/3B K1SW 1,5 25 SW
Numer produktu 94.732.2507.1
Konfektionierte Steckverbinder in Schalenbauweise, 3-polig, Buchse auf der einen Seite / 2-poliger Winkel- stecker mit zwei Schutzkontaktsystemen nach DIN 49441 auf der anderen, Leitungsquerschnitt: 1,5 qmm, Farbe: schwarz, Type: ST 18/3 B K1 SW 1,5 25 SW, Gesamtlänge: 2,50 m
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 94.732.2507.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung ST18/3B K1SW 1,5 25 SW |
EAN | 4015573257832 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8475 g |
Nettogewicht Einzelteil | 312 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |