
assemblage de câbles ST18/3B K1S 1,5 X25 SW
Numer produktu U4.732.2500.1
plus disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | U4.732.2500.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles ST18/3B K1S 1,5 X25 SW |
EAN | 4049088264412 |
unité de commande | 2 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 2652,9 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |