
Konfektionierte Leitung ST18/3B K1S 1,5 X20 SW
Numer produktu U4.732.2000.1
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | U4.732.2000.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung ST18/3B K1S 1,5 X20 SW |
EAN | 4049088264405 |
Bestelleinheit | 3 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2127,9 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |