
Konfektionierte Leitung ST18/3B K1S 1,5 30 WS
Numer produktu 94.732.3000.2
Konfektionierte Steckverbinder in Schalenbauweise, 3-polig, Buchse auf der einen Seite / Stecker auf der anderen, Leitungsquerschnitt: 1,5 qmm, Farbe: weiß, Type: ST 18/3K1 B S 1,5 30 WS, Gesamtlänge: 3,0 m
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 94.732.3000.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung ST18/3B K1S 1,5 30 WS |
EAN | 4015573258075 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8611 g |
Nettogewicht Einzelteil | 331,2 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |