
Gotowe przewody ST18/3B K1 2,5 40 SW
Numer produktu 94.733.4003.1
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 94.733.4003.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody ST18/3B K1 2,5 40 SW |
EAN | 4015573635722 |
Jednostka opakowania | 15 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 10151,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 654,7 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 15 sztuk |