
Konfektionierte Leitung ST16/2N S BS75 12 WS
Numer produktu 99.465.9999.9
Anschlussleitung mit konfektioniertem Leuchtensockel ST16, Länge 1,2m, 48V/6A, Leitung Silikon 2 x 0,75 mm², Kodierung Farbe weiß
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.465.9999.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung ST16/2N S BS75 12 WS |
EAN | 4015573714779 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 22,778 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |