Gotowe przewody RST25I5KS-S 40P 25BG03
Numer produktu 96.854.2504.3
RST® CLASSIC Przewód połączeniowy, Wolny koniec - Wtyk, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 25 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 2,5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 4 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Cement szary
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.854.2504.3 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST25I5KS-S 40P 25BG03 |
EAN | 4015573901933 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5022,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 927,7 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 5 sztuk |