Cavo preconfezionato RST25I3KSBS 40P 25BG03
Numer produktu 96.834.2500.3
RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 25 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 2,5 m, Sezione nominale conduttore 4 mm², Colore della codifica / inserto Grigio calcestruzzo
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 96.834.2500.3 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST25I3KSBS 40P 25BG03 |
EAN | 4015573896154 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 6999 g |
Peso netto parte singola | 661,5 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |