assemblage de câbles RST25I3KSB- 40 40BG03
Numer produktu 96.834.4033.3
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 25 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.834.4033.3 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST25I3KSB- 40 40BG03 |
EAN | 4015573896468 |
unité de commande | 8 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 9790 g |
poids net pièce unique | 1085 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 8 pièce(s) |