Cavo preconfezionato RST25I3KS-S 40P 45BG03
Numer produktu 96.834.4504.3
Non ancora disponibile!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 96.834.4504.3 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST25I3KS-S 40P 45BG03 |
EAN | 4049644012181 |
Quantità per ordine | 8 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 0 kg |
Volume confezionato | 0 ccm |