Gotowe przewody RST20I5KSBS 40P 70SW
Numer produktu 96.454.7000.1
RST 20i5/4 kabel połączeniowy typ żeński - typ męski, 5 pola, adapter z połączeniem śrubowym, aplikacja 250V/400V, 20A, typ kabla H05VV-F, długość 7.0m, przekrój przewodu 4,0mm², kolor kodowy czarny
Pozycja jeszcze nie jest dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.454.7000.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST20I5KSBS 40P 70SW |
EAN | 4015573920149 |
Jednostka opakowania | 3 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 0 kg |
Objętość opakowania | 0 ccm |